Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 22.4 mm EPDM Musta

Tämä vetoliuska on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää jopa 180 Celsiusasteen käyttölämpötilaa. Se sopii erinomaisesti kierteitettyjen ja sileiden reikien peittämiseen. Se vedetään reiän läpi, ja on silti irrotettavissa nopeasti.
Tuotekoodi:

461649

5913 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,6681 €
2500 + 0,6352 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

167,03 €

250 x 0,6681 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä