Valikko Haku

Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

Hyvin tarttuvissa teipeissä on vaahtomuovikeskusta ja tehokas pysyvä liima. Ne sopivat erinomaisesti monenlaisiin käyttökohteisiin myynti- ja vähittäismyyntialoilla.
Tuotekoodi:

472946

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
6 - 29 45,9333 €
30 + 43,1814 €
Vakiopakkaus: 6

Tilaa useita 6

Kokonaishinta:

275,60 €

6 x 45,9333 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liimatyyppi Kumi
Väri Harmaa
Irrotettavuus Pysyvä
Sarja 0250C
Tullinimike 3919108025

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä