Valikko Haku

Voimakkaasti tarttuvat teippirullat

Varastossa

Duraco High Bond -teipit ovat tehokkaita akryylisiä vaahtomuoviteippejä, jotka sopivat lukuisiin käyttökohteisiin. Voimakkaasti tarttuvat teipit ovat peukaloinninkestäviä, sopivat erinomaisesti toisistaan poikkeavien metallien kiinnitykseen ja kestävät hyvin lämpötilanvaihtelua. Tarjolla on 4 väriä: läpinäkyvä, valkoinen, harmaa ja musta. Läpinäkyvä teippi sopii erinomaisesti läpinäkyvään akryyliin ja lasiin. Tekniset tiedot: Liima: Akryylinen vaahtomuoville levitetty pysyvä liima. Käyttölämpötilat: -20F - 300F Käyttökohteet. Sähkölaitteet: korvaa kuluttaja- ja kaupallisten laitteiden mekaaniset kiinnikkeet. Suunnittelu: koristepaneelien saumaton kiinnitys. Elektroniikka: LCD-näytöt, elektroniset kämmenlaitteet, tietokonekotelot. Tapahtumien mainonta: saumaton bannerien kokoaminen ja kylttien asennus. LVI: korvaa päätykappaleiden ja ilmanvaihtoyksiköiden mekaaniset kiinnikkeet ja hitsaukset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Overall Length Overall Thickness Overall Width Osta
72,8186 € - 81,7612 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
45,7416 € - 49,4108 € 33 Varastossa
Kirkas
55,5717 € - 59,104 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
44,6874 € - 54,6771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
33,9536 € - 36,1305 € 45 Varastossa
Kirkas
43,1814 € - 45,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
55,5717 € - 59,104 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
26,67 € - 32,5435 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42,3188 € - 45,0297 € 41 Varastossa
Kirkas
58,2141 € - 61,9244 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
34,9805 € - 37,2121 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
36,4591 € - 44,6884 € 1 Varastossa
Musta
64,6626 € - 68,7836 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
33,1048 € - 35,2132 € 9 Varastossa
Harmaa
43,1814 € - 46,8741 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 0.5 mm 25.4 mm 66.0 m

472941

Hinta-alue
81,7612 € - 72,8186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

472943

Hinta-alue
49,4108 € - 45,7416 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3921909000
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

472947

Hinta-alue
59,104 € - 55,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

472965

Hinta-alue
54,6771 € - 44,6874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    26
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

472942

Hinta-alue
36,1305 € - 33,9536 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3921909000
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

472946

Hinta-alue
45,9333 € - 43,1814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

472950

Hinta-alue
59,104 € - 55,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3921909000
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472963

Hinta-alue
32,5435 € - 26,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    26
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

472939

Hinta-alue
45,0297 € - 42,3188 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

472944

Hinta-alue
61,9244 € - 58,2141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3921909000
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472948

Hinta-alue
37,2121 € - 34,9805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

472964

Hinta-alue
44,6884 € - 36,4591 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    26
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

472940

Hinta-alue
68,7836 € - 64,6626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472945

Hinta-alue
35,2132 € - 33,1048 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

472949

Hinta-alue
46,8741 € - 43,1814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Sarja
    0250C
  • Tullinimike
    3919108025