Valikko Haku

XYZ Xpansion -nastat - painettavat

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä XYZ Xpansion -nastat tunnetaan myös painettavina nastoina, ja niiden ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden tarjoten samalla lujaa pitopainetta kappaleen kiinnittämiseksi sisähalkaisijaan.

Nastan yläosa on kevyesti rihlattu, jotta voidaan optimoida asennusreiän linjakosketus ja tarjota sopiva välys työkappaleen lastauksen ja purun aikana. Lisäksi painettavuus pitää nastat paikoillaan myös silloin, kun niihin kohdistuu tärinää tai dynaamista rasitusta.

Se on helppo asentaa painamalla ne tarkkaan porattuun reikään, jossa on kierrereikä keskellä kartioruuvia varten. Kun se on paikoillaan, se laajenee muodostaen tiiviin ja varman kiinnityksen. Tarjoaa edullisen ratkaisun hautakiville, veden ruiskutustoimenpiteille, ritilä- ja kiinnityslevyille ja muille käyttökohteille elektroniikan valmistuksessa, teollisuuskoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Nastan yläosa on kevyesti rihlattu, jotta voidaan optimoida kosketus porausreikään.
  • Painettavuus pitää nastat paikoillaan myös tärinässä tai dynaamisessa rasituksessa.
  • Käytetään elektroniikan tuotannossa, teollisuuskoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR12058

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 +0.00|-0.025 Materiaali d1 min h2 h1 h3 l1 Osta
46,44 € - 54,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Ruostumaton teräs
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
35,50 € - 41,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Ruostumaton teräs
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
36,67 € - 43,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
Teräs
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
36,67 € - 43,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
Ruostumaton teräs
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
39,11 € - 46,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Ruostumaton teräs
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
30,31 € - 37,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Teräs
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
35,50 € - 41,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Teräs
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
19,94 € - 24,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Teräs
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
XYZ Xpansion-tappi 22.0 16.0 19.0 Ruostumaton teräs

20265595

Hinta-alue
54,64 € - 46,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-tappi 16.0 6.0 13.0 Ruostumaton teräs

20265625

Hinta-alue
41,77 € - 35,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
XYZ Xpansion-tappi 22.0 10.0 19.0 Teräs

20266431

Hinta-alue
43,14 € - 36,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7
XYZ Xpansion-tappi 22.0 10.0 19.0 Ruostumaton teräs

20265618

Hinta-alue
43,14 € - 36,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-tappi 22.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20265601

Hinta-alue
46,01 € - 39,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-tappi 22.0 12.0 19.0 Teräs

20266448

Hinta-alue
37,89 € - 30,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-tappi 16.0 6.0 13.0 Teräs

20265786

Hinta-alue
41,77 € - 35,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
XYZ Xpansion-tappi 22.0 16.0 19.0 Teräs

20266455

Hinta-alue
24,92 € - 19,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7