Valikko Haku

XYZ Xpansion-tappi 16.0 6.0 13.0 Ruostumaton teräs

Tämän XYZ Xpansion -tapin muoto mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden tarjoten samalla suuria puristuspaineita. Se pitää tapin paikoillaan myös rasituksessa tai tärinässä. Se on helppo asentaa painamalla esiporattuun reikään, ja se laajenee asettuen tiiviisti paikoilleen.
Tuotekoodi:

20265625

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 41,77 €
5 - 9 39,68 €
10 - 19 37,59 €
20 + 35,50 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

41,77 €

1 x 41,77 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 16.0
d1 +0.00|-0.025 6.0
d1 min 5.5
h1 13.0
h2 7.0
h3 5.8
h4 7.3
Paino gr 2.7
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä