Valikko Haku

XYZ Xpansion-tappi 22.0 16.0 19.0 Teräs

Tämän XYZ Xpansion -tapin muoto mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden tarjoten samalla suuria puristuspaineita. Se pitää tapin paikoillaan myös rasituksessa tai tärinässä. Se on helppo asentaa painamalla esiporattuun reikään, ja se laajenee asettuen tiiviisti paikoilleen.
Tuotekoodi:

20266455

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 24,92 €
5 - 9 22,43 €
10 - 19 21,18 €
20 + 19,94 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

24,92 €

1 x 24,92 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 16.0
d1 min 12.0
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 13
Paino gr 27.2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä