Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
7,2131 € - 15,9137 € 261 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
25.0 mm
8,0697 € - 10,5487 € 157 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
30.0 mm
11,1003 € - 24,46 € 78 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
50.0 mm
9,718 € - 12,8905 € 209 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
17,7802 € - 39,1065 € 22 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
25.0 mm
25,9071 € - 35,8575 € 91 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
30.0 mm
45,8748 € - 50,9829 € 97 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
100,7589 € - 106,0916 € 125 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
60.0 mm
9,116 € - 9,116 € 12 Varastossa
1016.0 mm
Teräs
Porattu
32.0 mm
39,3573 € - 39,3573 € 6 Varastossa
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Poraamaton
38.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
51.0 mm
26,7053 € - 29,6804 € Kysy toimitusaikaa täältä
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
64.0 mm
134,2166 € - 295,8772 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
915.0 mm
Alumiini
Poraamaton
44.5 mm
253,1432 € - 531,6007 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
63.5 mm
7,2131 € - 15,9137 € 108 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
25.0 mm
9,3075 € - 12,1666 € 218 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
103,1165 € - 215,1596 € 149 Varastossa
2.0 mm
1000.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
26,6351 € - 29,6102 € 48 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
40.0 mm
167,0329 € - 350,7691 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
44.5 mm
8,1573 € - 8,1573 € 34 Varastossa
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
32.0 mm
  • / 4
Pianosarana Porattu 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Hinta-alue
15,9137 € - 7,2131 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    7326909890
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Hinta-alue
10,5487 € - 8,0697 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Hinta-alue
24,46 € - 11,1003 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Hinta-alue
12,8905 € - 9,718 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Hinta-alue
39,1065 € - 17,7802 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Hinta-alue
35,8575 € - 25,9071 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Hinta-alue
50,9829 € - 45,8748 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Hinta-alue
106,0916 € - 100,7589 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Hinta-alue
9,116 € - 9,116 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Hinta-alue
39,3573 € - 39,3573 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7318190090
Pianosarana Poraamaton 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Hinta-alue
29,6804 € - 26,7053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Hinta-alue
295,8772 € - 134,2166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    915.0 mm
  • Kokonaisleveys
    44.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Hinta-alue
531,6007 € - 253,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Hinta-alue
15,9137 € - 7,2131 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Hinta-alue
12,1666 € - 9,3075 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Hinta-alue
215,1596 € - 103,1165 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Hinta-alue
29,6102 € - 26,6351 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Hinta-alue
350,7691 € - 167,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    44.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Poraamaton 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Hinta-alue
8,1573 € - 8,1573 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7318190090