Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
10,8295 € - 23,8634 € 144 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
50.0 mm
9,4809 € - 12,5761 € 62 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
17,3465 € - 38,1527 € 359 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
25.0 mm
25,2752 € - 34,9829 € 232 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
30.0 mm
44,7559 € - 49,7394 € 58 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
98,3014 € - 103,5039 € 416 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
60.0 mm
145,7051 € - 321,2461 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
31.8 mm
246,9689 € - 518,6348 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
63.5 mm
23,9181 € - 26,5742 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
51.0 mm
26,0539 € - 28,9564 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
64.0 mm
7,0371 € - 15,5255 € 220 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
25.0 mm
9,0805 € - 11,8698 € 126 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
27,6147 € - 30,6952 € 354 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
60.0 mm
22,8993 € - 22,8993 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
38.0 mm
30,297 € - 30,297 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
32.0 mm
38,3438 € - 42,6058 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
38.0 mm
24,7259 € - 27,4778 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Porattu
51.0 mm
97,9764 € - 103,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
51.0 mm
91,2954 € - 96,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
64.0 mm
8,1324 € - 9,0223 € 200 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
30.0 mm
  • / 4
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330682

Hinta-alue
23,8634 € - 10,8295 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330686

Hinta-alue
12,5761 € - 9,4809 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330690

Hinta-alue
38,1527 € - 17,3465 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330694

Hinta-alue
34,9829 € - 25,2752 €

Varastotasot
232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330698

Hinta-alue
49,7394 € - 44,7559 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330702

Hinta-alue
103,5039 € - 98,3014 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

1334604

Hinta-alue
321,2461 € - 145,7051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.8 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616991099
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

1334608

Hinta-alue
518,6348 € - 246,9689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

493549

Hinta-alue
26,5742 € - 23,9181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

493553

Hinta-alue
28,9564 € - 26,0539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330673

Hinta-alue
15,5255 € - 7,0371 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330681

Hinta-alue
11,8698 € - 9,0805 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330685

Hinta-alue
30,6952 € - 27,6147 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7326909890
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493533

Hinta-alue
22,8993 € - 22,8993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

493537

Hinta-alue
30,297 € - 30,297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7318190090
Pianosarana Porattu 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

493542

Hinta-alue
42,6058 € - 38,3438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    9403999090
Pianosarana Porattu 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

493550

Hinta-alue
27,4778 € - 24,7259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

493551

Hinta-alue
103,1353 € - 97,9764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

493555

Hinta-alue
96,1004 € - 91,2954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330675

Hinta-alue
9,0223 € - 8,1324 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7318190090