Jatkuvia saranoita on tarjolla eri kokoisina, vastaten tarpeisiisi. Valikoima alkaa 0.9 mm ja 1.2 mm paksuisista saranoista, jotka ovat kevyitä jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1020 mm:n pituisina paketteina, ja niitä on tarjolla reiällisinä ja reiättöminä. Ne voidaan niitata, ruuvata tai hitsata paikoilleen, ja ne sopivat erinomaisesti kevyisiin huonekaluihin, kaappeihin/koteloihin ja peltituotteisiin. Reiällisen tyypin reiät on suunniteltu upotetuille koon 4 ruuveille 0.9 mm:n version tapauksessa ja koon 6 ruuveille 1.2 mm:n version tapauksessa. 1.6 mm:n ja 2 mm:n saranat ovat keskitason jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1016 mm:n pituisina paketteina, ja ne soveltuvat moneen kaupalliseen ja koneenrakennussovellukseen. Reiällisen tyypin reiät on tarkoitettu upotetuille koon 8 ruuveille. Tämä koskee sekä 1.6 että 2 mm:n tyyppejä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Saranan tyyppi | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9396 € - 18,7733 € | 42 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
10,8295 € - 23,8634 € | 162 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
9,4809 € - 12,5761 € | 83 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
17,3465 € - 38,1527 € | 60 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
30,7636 € - 67,7376 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
44,7559 € - 49,7394 € | 18 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
98,3014 € - 103,5039 € | 55 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
145,7051 € - 321,2461 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumiini
|
Poraamaton
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
246,9689 € - 518,6348 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumiini
|
Poraamaton
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
6,8254 € - 6,8254 € | 3 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
7,7589 € - 7,7589 € | 1 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
8,0656 € - 8,0656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
8,8936 € - 8,8936 € | 4 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
38,3973 € - 38,3973 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
23,9181 € - 26,5742 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
26,0539 € - 28,9564 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
7,0371 € - 15,5255 € | 18 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
9,748 € - 21,477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
27,6147 € - 30,6952 € | 15 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
16,2375 € - 35,7663 € | 137 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa