Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - muovi

Varastossa

Tarjolla on jatkuvia muovisaranoita, jotka voi kiinnittää niiteillä, ruuveilla, nauloilla tai puristimilla. Ne kestävät tehokkaasti öljyä, liuottimia ja merivettä, ja niiden vetolujuus on 180 N/cm. Niillä on laaja lämpötilansietoalue, ja ne toimitetaan 15.25 rullissa, ja 3 eri värisenä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
270,5195 € - 371,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 m
Valkoinen
3.2 mm
38.1 mm
454,987 € - 561,7381 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 m
Harmaa
3.2 mm
50.8 mm
10273555 219,0595 € - 300,4665 € 1 Varastossa
15.3 m
Musta
3.2 mm
28.6 mm
221,2346 € - 303,4837 € 16 Varastossa
15.3 m
Valkoinen
3.2 mm
28.6 mm
270,5195 € - 371,096 € 42 Varastossa
15.3 m
Harmaa
3.2 mm
38.1 mm
10273593 454,987 € - 561,7381 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 m
Valkoinen
3.2 mm
50.8 mm
10273616 454,987 € - 561,7381 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 m
Musta
3.2 mm
50.8 mm
243,3792 € - 333,8377 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 m
Harmaa
3.2 mm
28.6 mm
270,5195 € - 371,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 m
Musta
3.2 mm
38.1 mm
108,732 € - 108,732 € 6 Varastossa
30.5 m
Väritön
1.2 mm
25.4 mm
Pianosarana Poraamaton 38.1 mm 15.3 m

10273562

Hinta-alue
371,096 € - 270,5195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.1 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Valkoinen
Pianosarana Poraamaton 50.8 mm 15.3 m

10273609

Hinta-alue
561,7381 € - 454,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    50.8 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Harmaa
Pianosarana Poraamaton 28.6 mm 15.3 m

10273555

Hinta-alue
300,4665 € - 219,0595 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    28.6 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Musta
Pianosarana Poraamaton 28.6 mm 15.3 m

10273531

Hinta-alue
303,4837 € - 221,2346 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    28.6 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Valkoinen
Pianosarana Poraamaton 38.1 mm 15.3 m

10273579

Hinta-alue
371,096 € - 270,5195 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.1 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Harmaa
Pianosarana Poraamaton 50.8 mm 15.3 m

10273593

Hinta-alue
561,7381 € - 454,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    50.8 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Valkoinen
Pianosarana Poraamaton 50.8 mm 15.3 m

10273616

Hinta-alue
561,7381 € - 454,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    50.8 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Musta
Pianosarana Poraamaton 28.6 mm 15.3 m

10273548

Hinta-alue
333,8377 € - 243,3792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    28.6 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Harmaa
Pianosarana Poraamaton 38.1 mm 15.3 m

10273586

Hinta-alue
371,096 € - 270,5195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    15.3 m
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.1 mm
  • Rullan pituus
    15.3 m
  • Väri
    Musta
Pianosarana Poraamaton 25.4 mm 30.5 m

10171691

Hinta-alue
108,732 € - 108,732 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    30.5 m
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Väri
    Väritön