Tankokokoonpanot kahden ja kolmen pisteen upotettujen salpojen asennuksiin. Tankokokoonpanot sisältävät ohjaimen, pidäkkeen ja tangon. Alumiinivarret ovat halkaisijaltaan .34". Tankokokoonpanoissa on 0,75" liike. Ohjain ja pidäkekannakkeet on valmistettu 1010 teräksestä ja mustista nailonsisäkkeistä. Salpa ei ole mukana ja on hankittava erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tangon pituus | Tangon läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,7049 € - 10,4299 € | 23 Varastossa |
|
|
||
| 3,6729 € - 5,7134 € | 48 Varastossa |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7851 € - 5,8879 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5537 € - 5,528 € | 1250 Varastossa |
40.157 in
1020.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,7308 € - 5,8034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa