Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Jousipidikkeet Kaapin teräslukko

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Huonekalulukot - uppoasennetut kaappilukot

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiaali: Sinkkiseos Series Code:

Jousipidikkeet

Nämä jousiklipsit kiinnittävät johdot turvallisesti paneeliin. Niitä on saatavilla ruuvikiinnityksellä tai kiinni napsautettavana vaihtoehtona.

Sarjanumero: SR2173

Kuitu tarvikkeet

Kuitukelan pinoamispilarit ja tuet on valmistettu mustasta UL94-V0-luokitellusta nailon 6/6:sta. Näitä kuitujen lisävarusteita käytetään joko useiden kuitukelojen pinoamiseen tai pitämään kuitukelat erillään piirilevystä.