Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

IP rated Muovi Puristuslukot ja -salvat

 (1 Tuote)

Luettelo Taulukko

Salpalukot - nosto ja kääntö

Nosto- ja kääntösalpalukoilla on yksinkertainen nosto- ja kääntötoiminta ja puristus. Ne on helppo koota kiinnikkeellä tai painoliittimellä.

Salvoissa on matalaprofiilinen kahva, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Niissä on myös yksinkertainen tartuntapinnan säätö mukavuuden lisäämiseksi. Valikoima kattaa useita tyylivaihtoehtoja, joilla on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Nosto- ja kääntösalpalukkoja voidaan käyttää erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa, kuten mm. sähköpaneeleissa, konekansissa ja rautatie- ja rakennuslaitteissa.

Sarjan tyylejä ovat mm. puristuslukot 5 mm:n puristuksella, eri kokoiset jousitetut kääntökahvat, kiinniheittorakenne ja versio, jota voidaan käyttää painikkeella, samoin kuin täysin metalliset vaihtoehdot. Valikoimaan kuuluu myös puristussalpoja, jotka optimoivat suorituskyvyn tärisevissä kohteissa, sekä kolmen pisteen tankosalpoja, joissa on integroitu rattaisto usean pisteen salpaukselle.

Ominaisuudet

  • Vasemman- ja oikeanpuoliset mallit
  • Versioita myydään salvoilla ja/tai vääntimillä tai ilman
  • Lukkotyyppivaihtoehdot: ei avainta, samanlaiset avaimet (sisältävät erittäin turvalliset vaihtoehdot, CH751-avain, Euro-avain, erilaiset avaimet, 5 mm:n kaksoisterä ja riippulukitus
  • Kunkin lukon mukana toimitetaan kaksi avainta (tämän soveltuessa)
  • Avainvaihtoehdot voidaan tilata ruostumattomalla terässulkimella (pölysuoja)

Tekniset tiedot
  • Materiaalit: sinkkiseos ja polyamidi 6 30 % lasitäytetty
  • Salpamateriaalit: teräs ja polyamidi 6 30 % lasitäytetty
  • Holkki/tiivistemateriaali: kumi ja polyuretaani (PU)
  • Viimeistely: matta, jauhepinnoitus, kromi ja sinkkipinnoite
  • Värit: väritön (hopea) ja musta
  • DIN-EN ISO 1043-1 ja DIN-EN 1774 -luokitellut vaihtoehdot
  • IP65- ja IP54-luokitellut vaihtoehdot
  • NEMA 4 -luokitellut vaihtoehdot
  • RoHS-standardin mukaiset vaihtoehdot

Jos tarvitset mukautetun värin tai vaihtoehtoisen sylinteri- ja väänninvaihtoehdon, ota yhteyttä Essentraan jo tänään.