Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(8 Tuotteet)
Kootut kahden asennon valintakytkimet. Kahden asennon kytkin sisältää operaattorin, pidikkeen ja yhden EI-koskettimen. Kolmen asennon kytkimet sisältävät operaattorin, pidikkeen ja kaksi EI-kosketinta. Tarjolla sekä hetkellistä ja ylläpidettyä. Kahden asennon hetkellinen kytkimet on pois päältä - asentoon ja ovat jousipalautuksella oikealta vasemmalle. Kolmen asennon hetkelliset kytkimet ovat pois päältä keskiasennossa, ja jousi palauttaa vasemman ja oikean asennon keskelle.
Kytkintarvikkeet tarjoavat varaosia ja lisävarusteita painikevalikoimallemme.
Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10 A @ 600 VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
SPST-keinukytkimiä on saatavina merkkivalolla, ja kaikissa on ON-OFF-merkintä mitä tahansa sähköasennusta varten. 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC. Asennusreikien koko on 1,1 x 0,54 tuumaa. UL- ja CSA-hyväksytty.
Näiden ABS-muovikoteloiden mukana toimitetaan 22 mm käyttäjä- ja kontaktilohko, ja ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Koskettimet ovat SPST 10 A ja 600 VAC:n perusasennettavia koskettimia ruuviliittimillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Näillä termostaateilla jäähdytys- tai lämmityslämpötila voidaan säätää helposti yhdestä nupista. Niissä on ABS-muovikotelot sekä 22 mm käyttäjä- ja kontaktilohko, ja ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Koskettimet ovat SPST 10 A ja 600 VAC:n perusasennettavia koskettimia ruuviliittimillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.