Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Levy Putkenpäät Räikkäniitit

 (7 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kuljetuslavojen jalat

Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Ne sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.

Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.

‌Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.

  • Tarjolla on pinottavia vaihtoehtoja.

Laitepyörien kiinnikkeet

Erilaisia laitepyörien kiinnikkeitä, kuten laitepyörän kiinnityslevyt, metalli- tai muovipistokkeet, gripneck- tai kierrevarret. Yhteensopiva pohjareikäkiinnityksellä varustettujen pyörien kanssa. Valitse tarvitsemasi pyörän asennusreikien kiinnitystavan ja koon mukaan. Paljon materiaalivaihtoehtoja käyttötarkoitukseesi sopiviksi.

Lukitusrenkaat - nailon

Napsautusrenkaiden valikoimamme on valmistettu nailonista, ja niitä on kahta tyyppiä: napsautusrenkaat ja napsautusrengasaluslevyt. Niitä käytetään usein räikkäniittien kanssa, jolloin yhteensopivan reiän halkaisija on 5,5 mm.

Kun napsautusrenkaita käytetään räikkäniittien kanssa, asennusalue kasvaa, jolloin voidaan käyttää niitin koko kiinnityspituutta. Tämä yhdistelmä on ihanteellinen hyvin ohuisiin kohteisiin.

Napsautusrengasaluslevyä voidaan käyttää yhdessä napsautusrenkaan ja räikkäniitin kanssa. Tämä takaa suuremman pintatuen pehmeämmille materiaaleille ja suuremmille rei'ille. Tämä yhdistelmä sopii pyöriviin kohteisiin.

  • ‌Käyttölämpötila: -40 – 85 C
  • Tarjolla on useita värejä: väritön, musta, keltainen, sininen, harmaa ja punainen.

Painoniitit - uros/naaras

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Sarjanumero: SR1990

Painoniitit - uros/naaras napsautettava

Kaksiosaiset painoniitit, joissa on uros- ja naaras-kappaleet, joilla voidaan kiinnittää litteitä paneeleita toisiinsa. Niiteissä on hampaat, jotka tarttuvat toisiinsa tehden kiinnityksestä nopeaa ja helppoa. Kiinnikkeessä on matalat profiilit molemmilla puolilla ja ulkonäkö on sileä molemmin puolin. Valmistettu nailonista 6/6.

  • Värit: musta ja valkoinen
  • Kestää korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja

Räikkäniitit

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini

Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.

Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.


  • Värit: musta ja väritön
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.
  • Uros- ja naarasosat pakataan ja myydään erikseen.


Sarjanumero: SRK0015