Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.