Menu Rechercher

Charnière à friction à axe double

En stock

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur totale Matière complète Ajouter au panier
23,13 € - 45,84 € En cours de production
35.0 mm
30.0 mm
Aluminium
253,88 € - 502,96 € 3 En stock
50.0 mm
76.0 mm
Acier inoxydable
131,49 € - 260,50 € En cours de production
60.0 mm
30.0 mm
Acier inoxydable
Charnière à friction 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Gamme de prix
45,84 € - 23,13 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.2 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
Charnière à friction 50.0 mm 76.0 mm Acier inox 303

10300015

Gamme de prix
502,96 € - 253,88 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Forme de trou de montage
    Rond
Charnière à friction 60.0 mm 30.0 mm Acier inox 303

10300022

Gamme de prix
260,50 € - 131,49 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Forme de trou de montage
    Rond