Menu Rechercher

Charnières encastrées démontables à ressort

En stock

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Longueur totale Couleur Terminer Longueur de la broche Matière du corps Ajouter au panier
0,8489 € - 0,8489 € 250 En stock
3.5 mm
32.0 mm
Noir
Sans finition
5.5 mm
Nylon
4,4124 € - 8,654 € 433 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Zinc Plated
84.0 mm
Acier
6,451 € - 10,825 € En cours de production
6.0 mm
51.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
51.5 mm
Acier
5,431 € - 9,143 € 544 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
51.5 mm
Acier
7,91 € - 13,30 € En cours de production
9.0 mm
67.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
67.5 mm
Acier
2,9991 € - 6,2962 € 4 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Naturel
84.0 mm
Acier inoxydable
4,8492 € - 9,2656 € 350 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Zinc Plated
84.0 mm
Acier
1,4032 € - 2,9465 € 1000 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
10.0 mm
Acier
4,4088 € - 9,2584 € 469 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Naturel
84.0 mm
Acier inoxydable
1,6692 € - 3,5054 € 500 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Zinc Plated
84.0 mm
Acier
1,6692 € - 3,5053 € En cours de production
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Zinc Plated
14.5 mm
Acier
0,9829 € - 1,5534 € 1674 En stock
6.0 mm
18.0 mm
Noir
Sans finition
18.0 mm
Acier
Charnière à axe et ressort 32.0 mm 110 ° Acier

10464342

Gamme de prix
0,8489 € - 0,8489 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Matière du corps
    Nylon
  • Type de charnière
    Charnière à axe et ressort
Charnière encastrée 84.0 mm 360 ° Acier

20068776

Gamme de prix
8,654 € - 4,4124 €

Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière de coin 51.5 mm 110 ° Acier

20064808

Gamme de prix
10,825 € - 6,451 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    51.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    51.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière de coin 51.5 mm 110 ° Acier

20064785

Gamme de prix
9,143 € - 5,431 €

Niveaux de stock
544 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    51.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    51.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière de coin 67.5 mm 110 ° Acier

20123505

Gamme de prix
13,30 € - 7,91 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    67.5 mm
  • Diamètre broche
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    67.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière complète
    Acier
Charnière à axe et ressort 84.0 mm 135 ° Acier inoxydable

20068691

Gamme de prix
6,2962 € - 2,9991 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à axe et ressort 84.0 mm 360 ° Acier

20068813

Gamme de prix
9,2656 € - 4,8492 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à axe et ressort 51.5 mm 110 ° Acier

20064778

Gamme de prix
2,9465 € - 1,4032 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    51.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Finition du corps
    Plaqué cuivre
Charnière à axe et ressort 84.0 mm 135 ° Acier inoxydable

20068769

Gamme de prix
9,2584 € - 4,4088 €

Niveaux de stock
469 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à axe et ressort 84.0 mm 135 ° Acier

20068721

Gamme de prix
3,5054 € - 1,6692 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à axe et ressort 84.0 mm 135 ° Acier

20068738

Gamme de prix
3,5053 € - 1,6692 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière de porte 18.0 mm Acier

10134610

Gamme de prix
1,5534 € - 0,9829 €

Niveaux de stock
1674 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    18.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière complète
    Acier