Les charnières plates à inserts taraudés sont également connues comme charnières de grille invisibles ou charnières à montage en surface. Fabriquée en polyamide avec inserts en laiton, cette gamme est résistante aux huiles, graisses et à la plupart des produits chimiques industriels. Plusieurs tailles de charnière et de vis de montage sont disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de fixation de porte | Longueur totale | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10285084 | 5,09 € - 5,205 € | 12 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
10,475 € - 10,475 € | 41 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer