Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
Séries: SR1963
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1951 € - 0,2679 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,0408 € - 0,0646 € | 15286 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,0836 € | 174921 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,0937 € - 0,1485 € | 22431 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,3625 € | 18516 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
||
0,3248 € - 0,4515 € | 64 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
0,1951 € - 0,2679 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,042 € - 0,067 € | 8954 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,0633 € - 0,1004 € | 4622 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,0937 € - 0,1485 € | 3550 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,2302 € - 0,3205 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,3685 € - 0,4909 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,4151 € - 0,5546 € | 114 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
0,042 € - 0,067 € | 30203 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,0766 € - 0,1211 € | 40788 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,1151 € - 0,1819 € | 18949 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,1981 € - 0,2722 € | 828 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,3685 € - 0,4909 € | 4973 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,4151 € - 0,5546 € | 478 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
0,0525 € - 0,0836 € | 45252 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.