Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,868 € - 12,324 € | 2512 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
10236512 | 10,42 € - 24,31 € | 201 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
7,01 € - 13,88 € | En cours de production |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
37,758 € - 79,294 € | En cours de production |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer