10060117
45100022003
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 56,3384 Ft |
1000 + | 43,5237 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 8.0 mm |
---|---|
H | 0.315 in |
D | 13.0 mm |
D | 0.512 in |
d | 10.0 mm |
d | 0.394 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Markolat típusa | Markolat nélkül |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz