1.1 A rendeléseket a promóciós időszakon belül kell az Essentrához eljuttatni. Jutalomra a megfelelő méretű és helyes promócióskóddal ellátott rendelések jogosultak.
1.2 A kedvezmény érvényesítéséhez a rendelésnek tartalmaznia kell a promóciós kódot, vagy közölni kell azt rendeléskor az Essentra ügyfélszolgálat képviselőjével. A rendelés leadásakor a promóciós kóddal nem rendelkező rendelések nem jogosultak a promócióra. A rendelés leadásakor a meghatározott küszöbértéket el nem érő rendelések nem jogosultak a promócióra.
1.3 A rendelések értékének (ÁFA és szállítási költségek nélkül) el kell érnie vagy meg kell haladnia a promócióhoz szükséges összeget, és rendelésenként csak egy promóció alkalmazható.
1.4 A jelen promóció csak a rendelés leadásakor érvényes közzétett listaárakra vonatkozik, és nem használható más kedvezményekkel vagy promóciókkal együtt.
1.5 A promócióban nem vehetnek részt kormányzati alkalmazottak vagy köztisztviselők, sem bármelyik Essentra ügyfél alkalmazottai, amely jelezte, hogy ő és alkalmazottai nem vesznek részt az ilyen promóciókban.
1.6 Elő-, ütemezett és export rendelések esetén nem használható. A promóciós kódokkal leadott rendelések nem módosíthatóak, törölhetőek vagy másokra átruházhatóak, kivéve az olyan körülményeket, melyekért az Essentra felelős, vagy melyek másképp hatással lennének az Ön törvényben rögzített jogaira.
1.7 Az Essentra Components elutasítja azon követelések érvényesítését és az ezekért történő kárpótlást, melyek nem a jelen szerződési feltételek alapján történtek.
1.8 Az ajánlatok egészének vagy egy részének ellenértékeként nem ajánlunk fel készpénzes kifizetést.
1.9 Az Essentra fenntartja a jogot, hogy a promóciót előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy visszavonja, illetve a jelen szerződési feltételek módosítsa. Ez azonban nem lesz hatással a módosítás vagy visszavonás előtt leadott rendelésekre.
1.10 A promóció nem átruházható, és készpénzes alternatívák nem állnak rendelkezésre. A promóció nem használható más promóciókkal, speciális ajánlatokkal, ár- vagy mennyiségi kedvezményekkel együtt. A jelen szerződési feltételek és az Ön rendelésére vonatkozó standard Essentra szerződési feltételek közötti ütközések esetén a standard szerződési feltételek az irányadóak.