Utolsó frissítés dátuma: 2021. május
1.1 A sütik kis szövegfájlok, amelyeket weboldalaink meglátogatásakor a számítógépén helyezünk el. Arra szolgálnak, hogy weboldalaink hatékonyabban működjenek, továbbá tájékoztassák a weboldal tulajdonosait arról, hogy a webhely miként teljesít. Ez biztosítja azt, hogy Ön a weboldal funkcióit teljes mértékben kiaknázhassa.
1.2 Egy süti az igényeinek, preferenciáinak megfelelően alakíthatja a weboldalunk működését azáltal, hogy a személyre szabott beállításait összegyűjti és az adatait megjegyzi. Egy süti semmilyen módon nem biztosít hozzáférést számunkra a számítógépén található fájlokhoz, illetve az Ön adataihoz, kivéve az Ön által megadott adatokat és a weboldalunkon végzett bizonyos tevékenységeket. Tudjuk, hogy az embereknek aggályaik vannak a sütikkel kapcsolatban, de úgy véljük, hogy a megfelelő használatuk mindkét fél számára kellő mértékű előnyt biztosít. A sütiket bármikor törölheti a számítógépéről, ennek elvégzésével kapcsolatban a www.allaboutcookies.org címen talál tanácsokat.
1.3 1.3 We know that people have concerns about cookies, but we believe that the benefit we both gain from their proper use is worthwhile. A Sütik beállításait azonban az adatvédelmi beállítások központunkon keresztül kezelheti.
1.4 A sütihasználatunkkal kapcsolatban végeztünk egy auditot és úgy véljük, hogy a weboldalunkon nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek indokolatlanul mélyrehatóak lennének. Elemző sütiket használunk, amelyek névtelen formátumban gyűjtenek adatokat, beleértve a weboldal látogatóinak számát, honnan érkeztek a látogatók és a meglátogatott oldalakat. Használunk sütit az e-mailes figyelmeztető alkalmazás működtetéséhez, és annak megjegyzésére, ha már elfogadta a Sütikre vonatkozó irányelv nyilatkozatát. Sütiket alkalmazunk célzott feladatokra és hirdetési célokra. Az alábbi sütiket használhatjuk weboldalunkon:
1.5 A legtöbb webböngésző a beállításain keresztül a sütik többsége tekintetében lehetővé tesz bizonyos szintű felügyeletet. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve a létrehozási módjukat, a kezelésük, blokkolásuk/letiltásuk módját, látogassa meg a www.allaboutcookies.org webhelyet.
2.1 Személyes adatokkal vagy ezen irányelvvel kapcsolatos bármilyen kérdését továbbítsa a jogi osztály vezetőjéhez aki örömmel áll rendelkezésreaz alábbi elérhatőségeken.
Levélben az alábbi címen: Langford Locks, Kidlington, Oxford, OX5 1HX.