Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(10 Termékek)
A kínált nyelvek alternatívát vagy cserét kínálnak a zárainkkal szállítottakhoz. A termékcsalád számos alkalmazásnak megfelelő zárási mélységet, anyagot és profilt kínál.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Ez a műanyag záróanya a műanyag negyedfordulatos rugós zárral együtt szállított fém reteszelő anya alternatívájaként szolgál.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
Kulcsok különböző negyedfordulatos hajtásokhoz számos ipari alkalmazáshoz. Számos anyagkivitel a különböző alkalmazási területekhez. Ez a válogatás kiegészíti a negyedforulatos záraink kínálatát.
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
A működtető lemezek a nyelves reteszek felszerelésére szolgálnak. A legtöbb szabványos nyelvtartományhoz alkalmasak. Ha lengőkarokkal és kísérő rudakkal alkalmazzák, a felhasználók többszörösen reteszelő rendszer előnyeit élvezhetik.
A működtető lemez 3 pontos reteszelő működtető lemezzel rendelkezik, amely több rögzítési pontot tesz lehetővé.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz