Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kábelkötegelők

 (21 Termékek)

Lista Táblázat

Szabványos kábelkötegelők

Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.

Sorozat szám: SR1785

Rögzíthető kábelkötegelők

A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.

Sorozat szám: SR1825

Hőstabilizált kábelkötegelők

A hőstabilizált kábelkötegelők szélesebb működési tartományt kínálnak zordabb környezetben. A termékcsalád kábelkötegelői UL-V2 vagy UV-álló anyagból készülnek, alkalmasak kültéri használatra.

Sorozat szám: SR1817

Tépőzáras kábelkötegelők

Ez a tépőzáras kábelkötegelő család ideális különböző alkalmazásokhoz, ahol újra kell használni őket, vagy a kötegelt kábelek törékenyebbek és több odafigyelést igényelnek. Műanyag csattal is kaphatók.

Sorozat szám: SR2001

Szíjas kábelkötegelők

A szíjas kábelkötegelők ideálisak elektromos vezetékek egyszerű kötegelésére. A szíjas kábelkötegelők kényelmesen és hatékonyan használhatók, három típusban rendelhetők. Hajlékony kötegelők, gyors kioldási mechanizmussal. Natúr és fekete polietilén kivitelben rendelhetők.

Kábelszíjak

A kábelkötöző több kábel köré tekerve és megszorítva összekötegeli a kábeleket. Elérhető elasztomer vagy nylon kivitelben, a nylon változatot a külön kapható rögzítőszíjjal együtt kell használni.

Kábelkötegelő pisztolyok

A kábelkötegelő-pisztolyokkal gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a kábelkötegelők. A két fogantyú összeszorításával összezárhatja a hurkot, és erősen meghúzhatja a kötegelőt a vezetékek vagy egyéb alkatrészek körül.

Kábelkötegelő készletek

Kábelkötegelő készleteinkkel kényelmes csomagban kínáljuk kábelkötegelőinket. A sorozatban 5 csomag rendelhető különböző méretű kötegelőkkel és öntapadós rögzítőkkel jól használható szállítótáskában.

Kábelkötegelők - Duplafejű/poliamid

Az eszköz fejénél két racsni található, ami lehetővé teszi a kábel kétszeri átvezetését, két hurkot hozva létre a két köteg elválasztásához.

Sorozat szám: SR1798

Kábelkötegelők - Dupla rögzítésű/poliamid

A dupla záródó kábelkötegelők kerekebb formát képeznek a kábelköteg körül. A kötegelő vége önmagával párhuzamosan lép be a fejbe, így nem lesz csepp alakja, mint a szabványos kábelkötegelőknek.

Kábelkötegelők - fémdetektorral érzékelhető

Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.

Sorozat szám: SR1747

Kábelkötegelők - Elematic 2 zár

Az Elematic 2-Lock™ kábelkötegelők professzionális poliamid 6.6 (PA) kábelkötegelők, amelyek rozsdamentes acélból készült kettős reteszelő rendszerrel rendelkeznek. Rendkívül hatékony és megbízható rögzítőelem számos alkalmazáshoz és iparághoz.

A dupla acélpofa AISI 316 rozsdamentes acélból készül, amelyet a gyártási folyamat során közvetlenül a kábelkötegelő-fejbe helyeznek. Az innovatív dupla acélpofa lehetővé teszi a reteszelést a kábelkötegelő mindkét oldalán a kiváló kötegelés és rögzítés érdekében.

A fogaslécek nélküli sima profil számos beállítási lehetőséget tesz lehetővé a kábelkötegelő hossza mentén, és következetesen helyes feszítést tesz lehetővé a köteg széles átmérőkínálatához. Ezek a kábelkötegelők -40 és 60 C közötti beépítési hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, és -40 és 85 C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban is működnek.

Két szín közül választhat. A fekete opció UV-álló PA-ból készül, ideális kültéri alkalmazásokhoz extrém körülmények között.

  • Lángállósági besorolás: UL94 V2.
  • ‌Halogénmentes
  • Színek: natúr és fekete.

Tépőzár - tekercsek

A kívánt hosszra vágható tekercsekben kapható. Ideálisak olyan kábelekhez, amelyeket szorosan össze kell fogni, de időnként ki kell oldani. Külön is kapható.

Jelölő kábelkötegelők

A szabványos kábelkötegelők minden előnyével rendelkeznek, ezenkívül azonosítócímke található rajtuk, amelyre írni lehet.

Jelölőcímke

Ideális kábelkötegelőkre rögzítéshez, felszíne matt, tollal vagy ceruzával lehet rá írni.

Fém kábelkötegelők

316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.

Sorozat szám: SRMT

Szerelhető gyöngyös kábelkötegelők

A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábel könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást A benyomós kötegelők elősegítik az egyszerű és erős rögzítést a panelhez.

Oldható kábelkötegelők

Ez a kábelkötegelő család újrahasználható, mivel a kötegelőfej egyszerű mechanizmusának köszönhetően könnyen kioldhatók. Kétféle típusban kaphatók.

Öntapadós tépőzáras kábelbilincsek

Ezek a rögzítők ideálisak olyan kábelekhez, melyeket szorosan össze kell fogni, de időnként ki kell oldani, vagy ahol a kábelek törékenyek és finomabb rögzítést igényelnek. Ez a termékcsalád öntapadós rögzítésének köszönhetően gyorsan, könnyen szerelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2004

Szabványos gyöngyös kábelkötegelők

A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábelek könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást. Különböző alkalmazásoknál használhatók.

Sorozat szám: SR1818

Szabványos kábelkötegelők - szíjas és kapcsos

Ezek a nagy teherbírású szíjas kábelkötegelők fokozott igénybevételhez használhatók. Maximális szakítószilárdságuk 158 kg. A kapocs acélfoga folyamatosan fogja a szíjat. A kapocs a szíj egyik végére előre rá van szerelve. Szerelőszerszám (WIT-HD-6) rendelhető hozzá. Két fajta anyagból készült szíjjal rendelhetők. A poliamid szíj erős, könnyű és aránylag olcsó. Az acetál szíj anyaga kiváló időjárásállóságot, kiváló stabilitást és alacsony hőmérsékletű szívósságot biztosít.