Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(2 Termékek)
Az Essentra Components az emelő szemescsavarok széles választékát kínálja, amelyeket gyakran emelőgyűrűknek neveznek. Széles szín- és anyagválasztékban érhetők el, beleértve az acélt és a rozsdamentes acélt (AISI 316), biztosítva a különböző környezetekben való megfelelőséget. A DIN szabványoknak megfelelően emelő szemescsavarjainkat szigorú vizsgálatnak vetjük alá, maximális terhelésük 2,5-szeresének megfelelő terheléssel. Kérésre az emelőberendezésekhez EK-megfelelőségi tanúsítványt lehet mellékelni. Elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az emelő szemescsavarok használat közben szilárd érintkezést tartsanak fenn az illesztési felülettel. Jellemzően ezek a csavarok a berendezésekhez vannak rögzítve, kizárólag szállítás céljából, nem pedig ismétlődő emelési feladatokhoz. A gyakori emelést igénylő alkalmazásokhoz javasoljuk, hogy vizsgálja meg a forgó emelőcsavarjaink kínálatát.
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz