10179857
45260069907
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 462,3725 Ft |
500 - 999 | 350,7771 Ft |
1000 + | 293,535 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 20.0 mm |
---|---|
H | 0.787 in |
D | 32.0 mm |
D | 1.26 in |
d | 26.0 mm |
d | 1.024 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Polivinil-klorid |
Markolat típusa | Markolat nélkül |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz