20198480
20198480
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 1.545,4174 Ft |
20 - 49 | 1.315,3304 Ft |
50 - 99 | 1.158,1044 Ft |
100 + | 1.004,713 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.0 |
F1 max. kg | 140.0 |
F2 max. kg | 95.0 |
Súly kg | 0.05 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz