Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(3 Termékek)
Minden gömbcsuklónk és foglalatunk hatszögletes anyával van ellátva a biztonságos felszereléshez, ezeket a foglalatokat széles körben alkalmazzák felfüggesztő rendszerekben, orvosi eszközökben, autóipari kormányozásban és építőipari gépekben a tartósságuk és könnyű használatuk miatt.
A gömbcsuklók és foglalatok robusztusak és hosszú élettartamúak, megbízható teljesítményt biztosítva még nagy terhelés esetén is. A gömb alakú véggel és foglalat alakú házzal rendelkező kialakítás rugalmasságot biztosít, lehetővé téve a forgást és a többirányú mozgást, miközben minimalizálja a súrlódást.
A tömítő sapkákkal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok megkönnyítik az alkatrészek közötti sima, súrlódásmentes csatlakozást, biztosítva a hosszú élettartamot. Az aljzatba illeszkedő golyós csuklók lehetővé teszik a csatlakoztatott alkatrészek közötti szabad mozgást. A golyó általában az alkatrészekre rögzített burkolaton belül forog, és tömítő kupakkal rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződést.
A lapos házas gömbcsuklók és foglalatok összekötik az elemeket, miközben sima, többirányú mozgást biztosítanak. A ház lapos kialakítása fokozza a merevséget, megakadályozza a forgást és biztosítja a pontos igazítást. A tartósságra és a kisebb súrlódásra tervezve a csuklók ellenállnak a nagy terhelésnek és a gyakori használatnak.
These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.
They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz