20198756
20198756
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 2.615,3217 Ft |
20 - 49 | 2.224,1739 Ft |
50 - 99 | 1.963,4087 Ft |
100 + | 1.698,809 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 12.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Súly kg | 0.16 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz