20198817
20198817
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 28.964,113 Ft |
20 - 49 | 24.619,3044 Ft |
50 - 99 | 21.724,0435 Ft |
100 + | 18.824,948 Ft |
Menettípus | Finom |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 50.0 |
w1 | 90.0 |
h1 | 90.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 20.0 |
F1 max. kg | 1800.0 |
F2 max. kg | 1270.0 |
Súly kg | 0.72 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz