20198831
20198831
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 35.249,3217 Ft |
20 - 49 | 29.961,1565 Ft |
50 - 99 | 26.436,9913 Ft |
100 + | 22.912,826 Ft |
Menettípus | Finom |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 2600.0 |
Súly kg | 1.32 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz