20198848
20198848
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 24.419,8957 Ft |
20 - 49 | 20.757,6783 Ft |
50 - 99 | 18.314,9217 Ft |
100 + | 15.872,165 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 5100.0 |
F2 max. kg | 3700.0 |
Súly kg | 2.08 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz