20198862
20198862
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 40.752,2348 Ft |
20 - 49 | 34.639,5913 Ft |
50 - 99 | 30.563,2174 Ft |
100 + | 26.490,678 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M42 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 7000.0 |
F2 max. kg | 4500.0 |
Súly kg | 3.11 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz