20198886
20198886
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 43.589,9739 Ft |
20 - 49 | 37.051,6696 Ft |
50 - 99 | 32.691,5217 Ft |
100 + | 28.335,209 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M48 |
d2 | 100.0 |
w1 | 166.0 |
h1 | 168.0 |
w2 | 90.0 |
w3 | 38.0 |
F1 max. kg | 8600.0 |
F2 max. kg | 6100.0 |
Súly kg | 5.02 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz