20198909
20198909
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 83.084,40 Ft |
20 - 49 | 70.621,3565 Ft |
50 - 99 | 62.315,2174 Ft |
100 + | 54.005,243 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8200.0 |
Súly kg | 6.70 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz