20199128
20199128
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 10.768,0696 Ft |
20 - 49 | 9.153,6261 Ft |
50 - 99 | 8.076,0522 Ft |
100 + | 6.998,478 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 40.0 |
w1 | 72.0 |
h1 | 71.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 16.0 |
F1 max. kg | 1200.0 |
F2 max. kg | 860.0 |
Súly kg | 0.36 |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz