20199258
20199258
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 4.551,887 Ft |
20 - 49 | 3.869,2957 Ft |
50 - 99 | 3.412,9565 Ft |
100 + | 2.960,452 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.5 |
F1 max. kg | 140.0 |
F2 max. kg | 95.0 |
Súly kg | 0.05 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz