20199265
20199265
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 5.008,2261 Ft |
20 - 49 | 4.256,6087 Ft |
50 - 99 | 3.758,087 Ft |
100 + | 3.255,73 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 25.0 |
w1 | 45.0 |
h1 | 45.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 10.0 |
F1 max. kg | 230.0 |
F2 max. kg | 170.0 |
Súly kg | 0.09 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz