20199272
20199272
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 9.195,8087 Ft |
20 - 49 | 7.815,287 Ft |
50 - 99 | 6.898,7739 Ft |
100 + | 5.978,426 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 11.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Súly kg | 0.16 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz