20199289
20199289
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 15.408,1565 Ft |
20 - 49 | 13.095,7826 Ft |
50 - 99 | 11.558,0348 Ft |
100 + | 10.016,452 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 13.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Súly kg | 0.24 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz