20199326
20199326
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 8.712,6261 Ft |
20 - 49 | 7.842,1304 Ft |
50 - 99 | 7.404,9652 Ft |
100 + | 6.971,635 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 50.0 |
w1 | 90.0 |
h1 | 90.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 20.0 |
F1 max. kg | 1800.0 |
F2 max. kg | 1270.0 |
Súly kg | 0.72 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz