20199357
20199357
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 18.038,8174 Ft |
20 - 49 | 15.331,4609 Ft |
50 - 99 | 13.529,113 Ft |
100 + | 11.726,765 Ft |
Menettípus | Érdes |
---|---|
d1 | M33 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 2600.0 |
Súly kg | 1.30 |
Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz