20250522
20250522
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | 9.0 |
---|---|
l1 | 10.0 |
l2 | 13.6 |
d2 +0.1|-0.0 | 9.0 |
d3 max | 8.4 |
l3 min | 9.8 |
x ±0.2 | 0.4 |
Termék anyaga | 303 Rozsdamentes acél |
Csapágygolyó anyaga | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz