20250874
20250874
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | 22.0 |
---|---|
l1 | 25.0 |
l2 | 34.0 |
d2 +0.1|-0.0 | 22.0 |
d3 max | 20.7 |
l3 min | 24.5 |
x ±0.2 | 0.8 |
Termék anyaga | 303 Rozsdamentes acél |
Csapágygolyó anyaga | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz