10305232
551910
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 37.831,5315 Ft |
10 + | 15.711,0375 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rúdátmérő | 8.0 mm |
---|---|
Rúdátmérő | 0.315 in |
Csőátmérő | 18.0 mm |
Csőátmérő | 0.709 in |
Löket hossza | 200.0 mm |
Löket hossza | 7.874 in |
Csőhossz | 245.0 mm |
Csőhossz | 9.646 in |
Maximális erő | 550.0 N |
Maximális erő | 550.0 N |
Menetméret | M6 |
Befejezés | Nitrides |
Rúd anyaga | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Menetes hossz | 10.0 mm |
Menetes hossz | 0.394 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz