20148065
20148065
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 49.844,00 Ft |
10 - 19 | 44.860,00 Ft |
20 + | 42.368,00 Ft |
Menetméret | TR32 x 6 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 32.0 |
Menet | 6.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 1910.0 |
d2 tol. h10 | 60.0 |
Súly kg | 1.177 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz