10211014
1337654
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 - 9 | 11.128,9783 Ft |
10 - 19 | 9.459,6479 Ft |
20 - 49 | 8.680,6025 Ft |
50 + | 8.346,7475 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyú anyaga | Alumínium |
---|---|
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Ergonomikus fogantyú |
A fogantyú alakja | U |
Rögzítés típusa | Elülső rögzítés |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 164.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 6.457 in |
Szerelőfurat átmérő | 6.4 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.252 in |
Fogantyúhossz | 178.0 mm |
Fogantyúhossz | 7.008 in |
Markolat magassága | 57.0 mm |
Markolat magassága | 57.0 mm |
Standard | RoHs |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz