10054901
018030300001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 39,7039 Ft |
1000 + | 28,4772 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 2.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.079 in |
Talp külső átmérője | 6.9 mm |
Talp külső átmérője | 0.272 in |
Peremmagasság | 1.5 mm |
Peremmagasság | 0.059 in |
Perem külső átmérője | 15.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.591 in |
Belső átmérő | 3.1 mm |
Belső átmérő | 0.122 in |
Vastagság | 3.5 mm |
Vastagság | 0.138 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz